AVENTICS™ Série NU2 1823391002

Número da peça:

AVENTICS-1823391002

Ver ficha de dados
NU2-S-RW1-G014-DI04

especificações

Tipo de roscaunião orientável angular simples
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Conexão GG 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão DØ 4
TipoNU2-S-RW1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.047 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesPolivinil clorido