PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Série NU2 1823391004

Número da peça:

AVENTICS-1823391004

Ver ficha de dados
NU2-S-RTS-G018-DI04

especificações

Tipo de roscaUnião orientável em T
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Conexão GG 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão DØ 4
TipoNU2-S-RTS
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.041 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesPolivinil clorido