AVENTICS™ Distribuidor angular 1823391384

Número da peça:

AVENTICS-1823391384

US$ 9,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
L-SCREW FITTING .

especificações

Conexão GG 1/2
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.08 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPolivinil clorido
Seal materialPolyvinyl chloride