AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1824484027

Número da peça:

AVENTICS-1824484027

US$ 52,38

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FA-M12B-5-SCREW

especificações

ModeloConector redondo
Tipo de conexãoParafusos
Cabo conectável Ø mín.6 mm
Cabo conectável Ø máx.8 mm
RelatórioPROFIBUS DP
Blindagemblindado
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.4 A
Tipo de proteçãoIP67
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo B
Saída de caboangular
Saída de cabo ângulo90°
Peso0.071 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão