PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

Número da peça:

AVENTICS-1825503187

Ver ficha de dados
MANIFOLD BLOCK X7

especificações

ModeloRégua de conexão
Direção conexão pneum. (1)Lateral
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
Direção conexão pneum. (3,5)Lateral
Conexão exaustão de arG 1/4
Tipo de saída de arConexões separadas
exaustão de ar (3,5)Com escape captado (3/5)
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas7
Peso0.66 kg
Material placa básicaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno