PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Single subbase, thread connections on the side 1825503890

Número da peça:

AVENTICS-1825503890

Ver ficha de dados
CD02-AL-G1/8-BP1

especificações

ModeloPlaca básica
Direção conexão pneum. (1)Lateral
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Direção conexão pneum. (2,4)Lateral
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Direção conexão pneum. (3,5)Lateral
Conexão exaustão de arG 1/8
exaustão de ar (3,5)Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (12)Lateral
Conexão de ar comprimido 12M5
Direção conexão pneum. (14)Lateral
Conexão de ar comprimido 14M5
tamanho18 mm
NormasISO 15407-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.135 kg
Material placa básicaZinco moldado a pressão