PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Base plate 1825503891

Número da peça:

AVENTICS-1825503891

Ver ficha de dados
CD02-BP-TYPEA-G1/8-SIDE

especificações

ModeloPlaca básica
Direção conexão pneum. (2,4)Lateral
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
tamanho18 mm
NormasISO 15407-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.15 kg
Material placa básicaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno