AVENTICS™ Fixação de munhão orientável MT5, MT6, Série CM1 1825805361

Número da peça:

AVENTICS-1825805361

Ver ficha de dados
CM1-MT8-025-M1-A

especificações

Versãopara fixação na tampa do cilindro ou no chão
Para a sérieCCI, KPZ
Diâmetro do pistão25 mm
Ø do pivô12 mm
Peso0.122 kg
Material de caixaFerro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusosAço