PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Fixação de munhão orientável MT5, MT6, Série CM1 1825805362

Número da peça:

AVENTICS-1825805362

Ver ficha de dados
CM1-MT8-032-M1-A

especificações

Versãopara fixação na tampa do cilindro ou no chão
Para a sérieKPZ
Diâmetro do pistão32 mm
Ø do pivô12 mm
Peso0.128 kg
Material de caixaFerro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusosAço