AVENTICS™ Fixação de munhão orientável MT5, MT6, Série CM1 1825805363

Número da peça:

AVENTICS-1825805363

Ver ficha de dados
CM1-MT8-040-M1-A

especificações

Versãopara fixação na tampa do cilindro ou no chão
Para a sérieKPZ
Diâmetro do pistão40 mm
Ø do pivô16 mm
Peso0.308 kg
Material de caixaFerro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusosAço