AVENTICS™ Fixação de munhão orientável MT5, MT6, Série CM1 1825805365

Número da peça:

AVENTICS-1825805365

Ver ficha de dados
CM1-MT8-063-M1-A

especificações

Versãopara fixação na tampa do cilindro ou no chão
Para a sérieKPZ
Diâmetro do pistão63 mm
Ø do pivô20 mm
Peso0.69 kg
Material de caixaFerro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusosAço