AVENTICS™ Fixação de munhão orientável MT5, MT6, Série CM1 1825805367

Número da peça:

AVENTICS-1825805367

Ver ficha de dados
CM1-MT8-100-M1-A

especificações

Versãopara fixação na tampa do cilindro ou no chão
Para a sérieKPZ
Diâmetro do pistão100 mm
Ø do pivô25 mm
Peso1.58 kg
Material de caixaFerro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusosAço