AVENTICS™ Acoplamento de compensação PM5, série CM2 1826409006

Número da peça:

AVENTICS-1826409006

Ver ficha de dados
CM2-PM5-M027-M2-A

especificações

Para a sériepara montagem em cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS, esférico
Para a sériePRA, TRB, CCL-IS, CVI
Tamanho da roscaM27x2
Peso1.7 kg
Material de caixaAço
Superfície Caixazincado