AVENTICS™ Mancal AT4, Série CM1 1827001603

Número da peça:

AVENTICS-1827001603

US$ 66,69

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM1-AT4-032-M1-A

especificações

Versãopara fixação de munhão orientável MT4, MT5, MT6
Para a sérieCCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
NormatizaçãoISO 15552
Diâmetro do pistão20 mm, 25 mm, 32 mm
Mancal articulado-Ø12 mm
Lote de fornecimento2 Peça
Material de caixaAço
Material bucha guiabronze sintetizado