AVENTICS™ Mancal AT4, Série CM1 1827001604

Número da peça:

AVENTICS-1827001604

US$ 79,48

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM1-AT4-040/050-M1-A

especificações

Versãopara fixação de munhão orientável MT4, MT5, MT6
Para a sérieCCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
NormatizaçãoISO 15552
Diâmetro do pistão40 mm, 50 mm
Mancal articulado-Ø16 mm
Lote de fornecimento2 Peça
Material de caixaAço
Material bucha guiabronze sintetizado