AVENTICS™ Acoplamento de compensação PM7, série CM2 1827001629

Número da peça:

AVENTICS-1827001629

Ver ficha de dados
CM2-PM7-M010-M2-A

especificações

Para a sériepara montagem em cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, com placa
Para a sériePRA, TRB, CCL-IS, CCL-IC, CCI, SSI, KPZ, RPC, 167
Tamanho da roscaM10x1,25
Peso0.3 kg
Material de caixaAço
Superfície Caixazincado