AVENTICS™ Acoplamento de compensação PM7, série CM2 1827001631

Número da peça:

AVENTICS-1827001631

Ver ficha de dados
CM2-PM7-M016-M2-A

especificações

Para a sériepara montagem em cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, com placa
Para a sériePRA, TRB, CCL-IS, CCL-IC, CCI, SSI, KPZ, RPC, 167
Tamanho da roscaM16x1,5
Peso0.9 kg
Material de caixaAço
Superfície Caixazincado