AVENTICS™ Acoplamento de compensação PM7, série CM2 1827001633

Número da peça:

AVENTICS-1827001633

Ver ficha de dados
CM2-PM7-M027-M2-A

especificações

Para a sériepara montagem em cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, com placa
Para a sériePRA, TRB, CCL-IS, CVI
Tamanho da roscaM27x2
Peso1.1 kg
Material de caixaAço
Superfície Caixazincado