PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Reservoir, Series NL4-CLS, NL6-CLS 1827009337

Número da peça:

AVENTICS-1827009337

Ver ficha de dados
NL4-CLS-PNB-HO

especificações

ComponentesRecipiente
Recipienterecipiente PC sem cesto protetor
Volume de recipiente filtro50 cm³
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.17 kg
Material recipientePolicarbonato
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno