AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SNL 1827231035
Número da peça:
especificações
| Modelo de manômetro | manômetro de Bourdon, para instalação de painel elétrico, com presilha para montagem |
| Normatização | EN 837-1 |
| Classe de qualidade | 1,6 |
| Conexão de ar comprimido | G 1/4 |
| Diâmetro nominal | 50 mm |
| Valor da escala | 0.5 |
| Área de aplicação mín. | 0 bar |
| Área de aplicação máx. | 12 bar |
| Faixa de visualização min. | 0 bar |
| Faixa de visualização max. | 16 bar |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Cor fundo | Preto |
| Unidade Escala principal (externa) | bar |
| Cor escala principal (externa) | Verde |
| Unidade sub-escala (interna) | psi |
| Cor sub-escala (interna) | Branco |
| Cor mostrador | Branco |
| Peso | 0.148 kg |
| Material de caixa | Aço, cromado |
| Material ocular | Poliestireno |
| Material rosca | Latão |