AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-STD 1827231052

Número da peça:

AVENTICS-1827231052

US$ 21,05

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PG1-ROB-M005-SNL-D25P(-)

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
NormatizaçãoEN 837-1
CertificaçãoApropriado para ATEX
Classe de qualidade1,6
Conexão de ar comprimidoM5
Diâmetro nominal26 mm
Valor da escala1
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.8 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.10 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Preto
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)vermelho
Cor mostradorPreto
Material de caixaPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocularPoliestireno
Material roscaLatão