AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SNL-ADJ 1827231080

Número da peça:

AVENTICS-1827231080

Ver ficha de dados
PG1-ROB-G018-SNL-ADJ-D50P(0-16)

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás, Com mostrador de área de trabalho ajustável
NormatizaçãoEN 837-1
Classe de qualidade2,5
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro nominal50 mm
Valor da escala0.5
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.12 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.16 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Preto
Cor Mostrador da área de trabalhovermelho, Verde
Cor mostradorPreto
Peso0.09 kg
Material de caixaPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocularPoliestireno
Material roscaLatão