AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484173

Número da peça:

AVENTICS-1834484173

US$ 23,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FS-M8-3-SOLDE

especificações

ModeloConector redondo
Tipo de conexãoSoldagem
Cabo conectável Ø mín.3.5 mm
Cabo conectável Ø máx.5 mm
Blindagemnão blindado
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corrente, máx.4 A
Tipo de proteçãoIP67
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Peso0.009 kg
Material de caixaPoliamida