AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484177

Número da peça:

AVENTICS-1834484177

US$ 26,55

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FS-M12-4-SCREW

especificações

ModeloConector redondo
Tipo de conexãoParafusos
Cabo conectável Ø mín.4 mm
Cabo conectável Ø máx.6 mm
Blindagemnão blindado
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.4 A
Tipo de proteçãoIP67
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Peso0.015 kg
Material de caixaPoliamida