PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Left end plate for Subbus G3 240-183

Número da peça:

AVENTICS-240-183

US$ 70,17

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

especificações

conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM12x1
conexão de sinal E/A número de polosDe 4 pinos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10 % / +10 %
corrente residual para válvulas4 A
Tipo de proteçãoIP65
Conexão elétrica4
Peso0.13 kg
Material de caixatereftalato de polietileno