AVENTICS™ 240-210

Número da peça:

AVENTICS-240-210

G3 8 IN NPN M12

especificações

ModeloModelo de módulo I/O
Modelo de módulo I/Oentradas digitais NPN
Número das entradas8
Design bus de campoDesign A
Tipo8DI8M12, entradas digitais NPN
NotaTomada, M12x1
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.05 A
Corrente máx. por canal.0.15 A
Alimentação de corrente para atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCurto-circuito
conexão de sinalM12x1
conexão de sinalDe 4 pinos
Peso0.274 kg
Material de caixatereftalato de polietileno