PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ 240-325

Número da peça:

AVENTICS-240-325

US$ 1.032,68

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
G3 ETHERNET/IP TM  DLR COMMUNICATIONS MODULE (NODE) WITH TWO M12 CONNECTOR

especificações

ModeloAcoplador de bus
Protocolo de bus de campoEtherNet/IP
Conexão elétrica tipoConector (male)
Conexão elétrica tamanho7/8″
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
NotaDe 4 pinos, alimentação de tensão 7/8″, Conexão por Feldbus com funcionalidade de E/S
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.128
Número de posições de válvula máx.110
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.104 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
DiagnósticoSubtensão
Extensão de módulo I/O máx.16
Peso0.227 kg
Material de caixapolibutilo entereftalato