PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Base plate, Series 335 35500343

Número da peça:

AVENTICS-35500343

SUBBASE-MINI-521-2-4-G014-1-3-5-G038-3 POS

especificações

ModeloPlaca básica
Conexão de ar comprimido entradaG 3/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Conexão exaustão de arG 3/8
Lote de fornecimentoAs placas de base múltiplas são fornecidas com parafusos e juntas para a montagem de válvulas, bem como 3 obturadores para as conexões 1/3/5.
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Número de posições de válvula máx.3
Peso0.39 kg
Material placa básicaAlumínio
Material de vedaçõesborracha natural / borracha de butadieno