AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22 4124A4217CA00F1

Número da peça:

AVENTICS-4124A4217CA00F1

Visualizar CAD
DP22-3/2NO-GKR-24DC

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 22 mm
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarsem
conexão de ar comprimido saídaconexão de placa
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx6.5 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoformato B
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto22 mm
Índice de compatibilidade42
Consumo de corrente DC1.9 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação36 ms
Tempo tip. de desligamento37 ms
SetorIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.11 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C