AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22 4124A521809N4YW

Número da peça:

AVENTICS-4124A521809N4YW

Visualizar CAD
DP22-3/2NO-GKR

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 22 mm
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Equipamento Válvula de baseválvula piloto sem bobina
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saídaconexão de placa
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto22 mm
Índice de compatibilidade44
Tempo tip. de ligação18 ms
Tempo tip. de desligamento40 ms
SetorIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.055 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C