AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 520 52000142

Número da peça:

AVENTICS-52000142

MINI SPOOL VALVE SERIES 520 G 1/8 AIR OPERATED TAPPED 5/3 PRESSURE RELEASE W2 AIR RETURN

especificações

acionamentopneumático
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio de comutação5/3, posição central pressurizada
Funcionamento da válvulaposição central pressurizada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Fluxo nominal Qn600 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Pressão de comando mín.1.5 bar
Pressão de comando máx.8 bar
Comando pilotoexterno
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
parafuso de fixaçãoM4
Peso0.075 kg
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno
Material da tampa frontalPolioximetileno