PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Unidade de retenção, Série LU6 5233996402

Número da peça:

AVENTICS-5233996402

Ver ficha de dados
LU6-063-AL-AN

especificações

FunçãoSustentação estática, Frenagem dinâmica
FunçãoParada e frenagem: força de mola ajustada fixamente, Soltar: ar comprimido
ModeloRetenção dos mordentes
Ø De pistão63 mm
Diâmetro do pistão63 mm
Ø adequado para a haste do pistão20 mm
Extensão de hastes do pistão165 mm
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Velocidade máx. da haste do pistão v máx.1 m/s
Pressão de afrouxamento min.4 bar
Pressão de afrouxamento máx.10 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Fluxo necessário Qn240 l/min
Energia de frenagem por ciclo de frenagem relacionado com B10d, EB10d9 J
Energia máx. de frenagem por ciclo de frenagem ELU627 J
Energia máx. de frenagem por hora PLU64050 J
Energia máx. de frenagem Etotal18 MJ
Máx. massa movida mmax, externa306 kg
Momento máx. de torção da haste do pistão2.5 Nm