AVENTICS™ Silenciador, série SI1 5324001110

Número da peça:

AVENTICS-5324001110

Ver ficha de dados
M10X1

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoM10x1
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Nível de pressão sonora75 dB
Fluxo nominal Qn1747 l/min
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.011 kg
Material do silenciadorbronze sintetizado
Material roscaLatão