PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvulas de alternância (OU) 5340170100

Número da peça:

AVENTICS-5340170100

Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
G1/4 CHELLES

especificações

Princípio de estanquidadecom vedação mole
Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Largura Nominal NW5 mm
Pressão de operação mín.0.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso0.13 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaAlumínio