AVENTICS™ Pilot valve 5428110020

Número da peça:

AVENTICS-5428110020

US$ 122,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
24V-50/60HZ

especificações

acionamentoelétrico
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-20 % / +10 %
NormasCNOMO / NFE 49-003-1
Largura da válvula piloto30 mm
Capacidade de retenção CA 50 Hz8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz10 VA
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Tipo de proteção com conexãoIP65
Duração de ligação100 %
Peso0.17 kg