AVENTICS™ Bobina, Série CO2 548934-040-1A

Número da peça:

AVENTICS-548934-040-1A

Ver ficha de dados
CO2-FORM_A-24DC-42/50-7.8W-5.5VA-30MM-Class-F

especificações

Largura da bobina30 mm
Classe de isolamento da bobinaClasse F
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED1
Índice de compatibilidade57
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaformato A
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tensão de operação AC42 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz5.5 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz8.7 VA
Consumo de corrente DC7.8 W
Peso0.135 kg
CaixaSulfeto de polifenileno