PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Bobina, Série CO2 549534-005-1A

Número da peça:

AVENTICS-549534-005-1A

CO2-FORM_A-24DC-2.7W-30MM-Class-F

especificações

Largura da bobina30 mm
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED1
Índice de compatibilidade53
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaformato A
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Consumo de corrente DC2.7 W
Peso0.135 kg
CaixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro