AVENTICS™ Bobina, Série CO2 549534-017-1A

Número da peça:

AVENTICS-549534-017-1A

CO2-FORM_A-110DC-230/50-60-220/50-60-6W-6.5VA-30MM-Class-F

especificações

Largura da bobina30 mm
Classe de isolamento da bobinaClasse F
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED1
Índice de compatibilidade55
Conexão elétrica 2Conector
Conexão elétricaformato A
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC110 V
Tensão de operação AC220 V / 230 V
Tensão de operação AC220 V / 230 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz5,5 VA / 6,5 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz4 VA / 5,8 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz9,3 VA / 10,3 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz8 VA / 8,8 VA
Consumo de corrente DC6 W
Peso0.135 kg
CaixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro