PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Contador 5510240000

Número da peça:

AVENTICS-5510240000

Ver ficha de dados
551-024

especificações

FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Fluxo nominal Qn120 l/min
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Peso0.13 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno