PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Temporizador pneumático 5510260000

Número da peça:

AVENTICS-5510260000

Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
551-026 F.F

especificações

Temporização10 s
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Função de lógicaatraso do desligamento
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Estranguladorcom estrangulador
Peso0.08 kg
Material de caixaPolioximetileno
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno