PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 567 5673011340

Número da peça:

AVENTICS-5673011340

Ver ficha de dados
V567-3/2NC-SR-024DC

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn13620 l/min
Princípio de comutação3/2
ModeloNO/NC
Pressão de operação mín.3.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Comando pilotoexterno, interno
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Tipo de conexãoconexão de placa
Pressão de comando mín.3.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entradaG 1