PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04, De acioB2B_Title_H1__cnto unilateral pneumático 5710200100

Número da peça:

AVENTICS-5710200100

Ver ficha de dados
CD04-3/2NC-SR-G018-G018-G018-S

especificações

acioB2B_Title_H1__cntopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
FuncioB2B_Title_H1__cnto da válvulaNC/NO
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Norma conexão de ar comprimidoconforme ISO 228-1
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaG 1/8
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Pressão de comando mín.3.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Resistência à temperatura-15 °C resistente◡ao◡frio
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.65 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm