AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD04, acioB2B_Title_H1__cnto pneumático bilateral 5710301100

Número da peça:

AVENTICS-5710301100

Ver ficha de dados
CD04-5/2XX-DO-G018-G018-G018-S

especificações

acioB2B_Title_H1__cntopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, acioB2B_Title_H1__cnto pneumático bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Norma conexão de ar comprimidoconforme ISO 228-1
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaG 1/8
Fluxo nominal Qn900 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Resistência à temperatura-15 °C resistente◡ao◡frio
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.65 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Montagem sobre régua de conexão geralRégua P