AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5725405202

Número da peça:

AVENTICS-5725405202

US$ 555,94

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD12-5/2XX-AR-NONE-I-M022-M022

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseVálvula de base sem válvula piloto
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaM22x1,5
Fluxo nominal Qn4100 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx16 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Duração de ligação1
Resistência à temperatura-25 °C resistente ao frio
Material de caixaAlumínio, Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.84 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C