PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740, de acionamento bilateral 5727410420

Número da peça:

AVENTICS-5727410420

US$ 179,83

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V740-5/2DS-024DC-07

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna, Conexão de encaixe com porca de retenção
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Índice de compatibilidade52
Consumo de corrente DC2.1 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação40 ms
Conector de encaixe de válvulasem conector de encaixe de válvula
Material de caixaIndústria, Polioximetileno