PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740, de acionamento unilateral 5727490220

Número da peça:

AVENTICS-5727490220

US$ 155,58

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V740-5/2AR-024DC-07-MODI

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saída3/8"
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.1.4 bar
Pressão de operação máx10 bar
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Índice de compatibilidade52
Consumo de corrente DC2.7 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação16 ms
Tempo tip. de desligamento36 ms
Conector de encaixe de válvulasem conector de encaixe de válvula
Material de caixaIndústria, Poliarilamida, Polioximetileno
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C