PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740-CP 5727945280

Número da peça:

AVENTICS-5727945280

US$ 252,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
V740-5/2AS-230AC-07-CP

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn950 l/min
Princípio de comutação5/2
conexão de ar comprimido saídaØ 10x1
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC230 V
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-20% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +20%
Acionamento manual auxiliarnão retentor, retentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Conector de encaixe de válvulasem conector de encaixe de válvula
Estranguladorcom estrangulador
Tipo de conexãoconexão de tubo
Zeragemcom reposicionamento com mola pneumática
Princípio↩de bloqueioPrincípio de arruela, Princípio de placas básicas 1x
bloqueávelbloqueável
Resistência à temperatura-25 °C resistente◡ao◡frio
Resistência à corrosãoprotegido contra corrosão
Temperatura ambiente mín.-25 °C