Número da peça:
especificações
| acioB2B_Title_H1__cnto | elétrico |
| Tipo de construção válvula | Válvula de assento de membrana |
| Princípio de comutação | 4/2, acioB2B_Title_H1__cnto bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliar | retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Conexão rosqueada |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 6x1 |
| Fluxo nominal Qn | 200 l/min |
| Pressão de operação mín. | 1.8 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato C |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803, formato C |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | interno |
| Largura da bobina | 20 mm |
| Largura da válvula piloto | 22,5 mm |
| Mostrador do status LED | vermelho |
| Consumo de corrente DC | 1.6 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 12 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 12 ms |