PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 4/2, Série 840, acioB2B_Title_H1__cnto bilateral 5728460420

Número da peça:

AVENTICS-5728460420

US$ 119,89

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
V840-4/2DS-DA06-024DC-03

especificações

acioB2B_Title_H1__cntoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula de assento de membrana
Princípio de comutação4/2, acioB2B_Title_H1__cnto bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 6
Fluxo nominal Qn200 l/min
Pressão de operação mín.1.8 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina20 mm
Largura da válvula piloto22,5 mm
Consumo de corrente DC1.6 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento12 ms
Temperatura ambiente mín.-15 °C