AVENTICS™ Válvula de escape rápido, Série 573 5735040000

Número da peça:

AVENTICS-5735040000

Ver ficha de dados
ZZ99-G018-G018

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
conexão 3 (saída de ar)G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 3Rosca interna
Fluxo nominal Qn 1 para 2680 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 31100 l/min
Pressão de operação mín.0.8 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-18 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesPoliuretano
Weight0.08 kg
Housing materialBrass
Seal materialPolyurethane